ISO Certificering
Alle aktiviteter i Trelleborg Phønix A/S er underlagt et kvalitetsstyringssystem, der er certificeret i henhold til DS/ EN ISO 9001-standarden.
Vores kvalitetsmålsætning er, at virksomhedens produkter og ydelser har en ensartet kvalitet samt et kvalitetsniveau, der er i overensstemmelse med den fastlagte kvalitetspolitik og herudover lever op til kundens behov og forventninger.
For altid at kunne levere den rigtige kvalitet, er det vores kvalitetspolitik at sikre, at de stillede kvalitetskrav til virksomhedens produkter og ydelser dækkes gennem en systematisk kvalitetsstyring gennem alle led fra behovserkendelse via udviklings-, produktions- og salgsfase til service efter salg, herunder opsamling og bearbejdning af tilbagemeldinger fra markedet på virksomhedens produkter og ydelser.