Engagement für die Umwelt
Das Reifenwerk von Trelleborg Wheel Systems in Tivoli in Italien ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Es liegt in einem Park eines historisch und architektonisch bedeutenden Gebiet, in mitten einer Wohngegend. Die Umweltauswirkungen von Produktionsanlagen sind ein sensibles Thema: es wurden und werden beträchtliche Investitionen unternommen, um den strengen geltenden Gesetzen zu entsprechen.
Verschiedene Maßnahmen
Dies bedeutete eine Reihe an Maßnahmen, die das Abfallaufkommen und die Deponierung bedeutend reduzierten. Während der letzten drei Jahre gab es eine Reduzierung des gesamten Abfalls um 28 Prozent, der überwiegend von Recyclingzentren wiederverwertet werden konnte. Die Fabrikinterne Lagerung beträgt aktuell 10-12 m³ pro Tag, was deutlich unter der behördlichen Grenze liegt (20 m³). Während der letzten drei Jahre konnte ein bedeutenden Rückgang des Stromverbrauches (- 10 %) und des erzeugten Wasserdampfes (- 15 %) pro Kilo produzierter Reifen erreicht werden.
Bei der Energiequelle wurde von Öl-Brennstoffen zu Methangas gewechselt. Ein weiteres Projekt wird der Bau eines Kraft-Wärme-Kopplungs-Zentrum zur Produktion von Dampf und Elektrizität durch Gasturbinen sein.
Wasseraufarbeitung
Ein anspruchsvolles Projekt beinhaltet den Bau von drei Umlaufinstallationen zur Aufbearbeitung, die den Gesamtverbrauch insgesamt um 80 Prozent senken werden.
Den Betriebsbedingungen und der Arbeitssicherheit wurde durch die Entwicklung einer neuen Klimatisierung und schalldämmende Einbauten entsprochen, ebenso durch jährliche Prüfung und Überwachung der Umweltparameter der Fabrik.