Die Messungen müssen nach den folgenden Bedingungen erfolgen:
- Traktor, ausgestattet mit Standardfrontballast.
- Nennreifendruck.
- Auf einer glatten, waagrechten Oberfläche über mindestens 50 m.
Rc (vorne) * RM-RC (hinten)
A = ------------------------------------ * 100 = (+1 +5)
RC (hinten)
| Wobei |
Rc (vorne) |
= Abrollumfang Reifen Frontachse |
| |
Rc (hinten) |
= Abrollumfang Reifen Hinterachse |
| |
RM |
= mechanisches Verhältnis Front - und Hinterachse |
Die Messung muss auf die folgende Art erfolgen:
- Entfernen Sie den Vierradantrieb (die Vorder- und Hinterräder muss unabhängig voneinander drehbar sein)
- Markieren Sie die Reifenflanke der Vorder- und Hinterräder in der Mitte der Reifenaufstandsfläche
- Markieren Sie die Lauffläche entsprechend der Mitte der Reifenaufstandsfläche
- Bewegen Sie den Traktor vorwärts, so dass die Vorder- und Hinterreifen exakt 5 Umdrehungen absolvieren
- Markieren Sie auf dem Boden den Punkt am Ende der 5. Umdrehung sowohl für die Vorder- als auch für die Hinterreifen
- Messen Sie jeweils die gerollte Strecke der Vorder- (f) und Hinterreifen (r).
- BERECHNUNG VON Cr (vorne) = F[m] / N° der Umdrehungen = a / 5
- BERECHNUNG VON Cr (hinten ) = R[m] / N° der Umdrehungen = p / 5

Die Messung muss auf die folgende Art erfolgen:
| - |
Setzen Sie die Doppeltraktion ein. |
| - |
Markieren Sie die Reifenflanken der Vorder- und Hinterreifen in der Mitte der Reifenaufstandsfläche. |
| - |
Bewegen Sie den Traktor vorwärts, so dass die Hinterreifen exakt 5 Umdrehungen absolvieren. |
| - |
Zählen Sie die vollständige Anzahl der Umdrehungen der Vorderreifen. |
| - |
Berechnen Sie den Anteil der Umdrehungen des Frontreifens auf diese Weise: zählen Sie die Anzahl an Stollen zwischen dem in der Mitte der Reifenaufstandsfläche und dem zuvor als Referenzpunkt gewählten. Teilen Sie diese Zahl durch die gesamte Stollenanzahl. |
BERECHNUNG VON RM = (VORDERREIFEN Umdrehungen + Drehzahl Umdrehungen) / GESAMTE Umdrehungen der HINTERREIFEN.