TM190

TM190

Die spezielle Stollenform, die sich geringfügig zum Zentrum des Laufflächenprofils verbreitert, liefert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Abhobelungen und sorgt für eine gleichmäßig geringe Abnutzung auf der Straße und im Feld.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM190_200x281

Der TM190 ist passend für die meisten Einsätze und Arten von Gelände, mit hervorragenden Leistungen bei Einsätzen mit einem hohen Straßenanteil und Feldnutzung sowohl auf normalem bearbeitetem Gelände als auch auf harten, steinigen Untergründen.

Die verringerte Höhe seiner Stollen macht ihn zu einem besonders guten Darsteller auf Rasen.

Downloads

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

7.50R20 
6PR

200

910

2755

422

425

5.50F

6.00F

1,8

R1W

Tubetype

7,5-20 TR15

+

8.3R24 
8PR

208

991

3010

466

475

W7

W6

3,1

R1W

Tubetype

8,3-24 TR218

+

9.5R20 
8PR

245

937

2845

436

450

W8

W7; W8H

2,8

R1W

Tubetype

9,5-20 TR218

+

12.4R32 
122A8 (119B)

307

1342

4080

620

650

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-32 TR218

+

12.4R36 
124A8 (121B)

307

1446

4390

671

700

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-36 TR218

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

 
*
*
*
*
*
*
Um diese Informationen übermitteln zu können, müssen Sie der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zustimmen. Ich stimme der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zu *