T452 Implement Standard

Implement Standard T452

Metrischer Implementreifen für Anhänger, Streuer, Ballenpressen, Pflüge, Drillmaschinen.

Trelleborg-Trailer-Tires-T452_200X281

Implementreifen, metrisch, schlauchlos und mit Last-/ Geschwindigkeits-Index. Ermöglicht eine höhere Nutzlast und eine höhere zulässige Geschwindigkeit (40 - 50 km/h).

Diese Produktreihe ist für Anhänger und andere landwirtschaftliche Maschinen wie 

wie Streuer, Ballenpressen, Pflüge, Drillmaschinen etc. konstruiert. Ihr Profildesign und die abgerundeten Reifenschultern sorgen für einen schonenden Bodenkontakt mit minimalen Schäden beim Drehen sowie einem geringen Rollwiderstand bei der Nutzung auf der Straße.

Erhältlich in einer Vielzahl von Größen deckt sie alle gewöhnlichen Anforderungen ab.


Downloads

Implement Standard

Freie Auswahl.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

300/80-15.3 
123A8 (111A8)

305

900

2685

2691

390

403

9.00-15.3

2,0

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

890

2601

383

405

9.00-15.3

4,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
143A8 (131A8)

416

897

2606

382

13.00-17

2,8

0

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*