TM800 Sugar Cane

TM800 Sugar Cane

Der TM800 wurde mit außergewöhnlichen Feld- und Straßenleistungen, für Hochleistungs-Traktoren entwickelt.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

TM800, eines der erfolgreichsten Produkte unserer Landwirtschaftsreifenpalette, ist D-markiert und hat die Straßenfreigabe bis 65 km/h beim nominal Reifeninnendruck von 1.6 bar.

Der TM800 mit seinem extrabreiten Laufflächenprofil stellt maximale Leistungen im Feld bereit und trägt schwerste Lasten auch bei sehr geringem Reifeninnendruck.

Seine Siegereigenschaften sind jedoch zweifellos seine exzellente Leistungen auf der Straße die auf Fahrstabilität, Fahrverhalten, Fahrkomfort und Langlebigkeit beruhen.


Die breitere Aufstandsfläche sorgt für eine geringere Bodenverdichtung und verbessert die Leistungsfähigkeit ihres Betriebes und die Ernteerträge.

Die Aufstandsfläche des TM800 ist sowohl bei 1.6 Bar als auch bei 0.6 Bar größer im Vergleich zu anderen Wettbewerbern in der Premiumklasse.

Downloads

TM800

Quality at first sight  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

710/70R38 
166D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1-W

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*