TM800 – Traktorenreifen – Trelleborg Wheels

TM800

Der TM800 wurde mit außergewöhnlichen Feld- und Straßenleistungen, für Hochleistungs-Traktoren entwickelt.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

TM800, eines der erfolgreichsten Produkte unserer Landwirtschaftsreifenpalette, ist D-markiert und hat die Straßenfreigabe bis 65 km/h beim nominal Reifeninnendruck von 1.6 bar.

Der TM800 mit seinem extrabreiten Laufflächenprofil stellt maximale Leistungen im Feld bereit und trägt schwerste Lasten auch bei sehr geringem Reifeninnendruck.

Seine Siegereigenschaften sind jedoch zweifellos seine exzellente Leistungen auf der Straße die auf Fahrstabilität, Fahrverhalten, Fahrkomfort und Langlebigkeit beruhen.


Die breitere Aufstandsfläche sorgt für eine geringere Bodenverdichtung und verbessert die Leistungsfähigkeit ihres Betriebes und die Ernteerträge.

Die Aufstandsfläche des TM800 ist sowohl bei 1.6 Bar als auch bei 0.6 Bar größer im Vergleich zu anderen Wettbewerbern in der Premiumklasse.

Downloads

TM800

Qualität auf den ersten Blick.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500. Doppelradsystem. Bedienungsanleitung.  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. PerfeKt Verbunden  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

320/65R18 
109A8 (109B)

310

871

2585

389

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

340/65R18 
113A8 (113B)

320

900

2695

396

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

440/65R28 
131D

441

1283

3905

583

625

W14L

W13L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

480/65R24 
133D

479

1234

3670

563

600

DW15L

W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

480/65R28 
136D

479

1335

4025

605

650

DW15L

W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW16L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

540/65R24 
146A8

535

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°)

2,4

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R24 
140D

530

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L;DW15L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R26 
141D

540

1365

4060

615

650

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-26 TR218

+

540/65R28 
142D

530

1413

4240

637

675

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

540/65R34 
145D

530

1566

4710

710

750

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-34 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R28 
147D

590

1491

4447

660

700

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

600/65R42 
154D

590

1847

5580

830

875

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

650/65R42 
158D

645

1913

5780

860

925

DW20B

W18L(°); DW18L(°)

1,6

R1W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

650/65R42 
165D (168A8)

645

1927

5815

925

DW20B

DW18L

2,4

R1-W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

710/70R38 
166D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*
*