TM700 Orchards/Vineyards

TM700 Obstbau/Weinberge 

Radialreifen entwickelt für Arbeiten in Obstplantagen und Weinbergen, Ausrüstung für mittel-gering motorisierte Traktoren mit Front- und Heckantrieb. 

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700FV_200x281

Dank seiner getesteten Radialbauweise löst er die Probleme die während der Ernte bei der Nutzung von Reifen in klassischer Diagonalbauweise auf diesen Traktoren auftreten können.

Downloads

TM700 Brochure

Volle Kraft  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Doppelradsystem. Bedienungsanleitung.  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. PerfeKt Verbunden  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

240/70R16 
104A8 (104B)

244

742

2195

340

350

W8

W8L, W9

2,4

R-1W

Tubeless

7.50-16 TR15

+

260/70R16 
109A8 (109B)

258

770

2310

340

360

W8

W8L; W9

2,4

R1W

Tubeless

9,00-16 TR15

+

280/70R16 
112A8 (112B)

282

798

2385

355

390

W9

W8; W8L; W10

2,4

R1W

Tubeless

10,00-16 TR15

+

280/70R18 
114A8 (114B)

282

849

2560

380

410

W9

W8; W8L; W10

2,4

R1W

Tubeless

10,5/80-18 TR218

+

280/70R20 
116A8 (116B)

279

910

2745

410

425

W9

W10

2,4

R-1W

Tubeless

9.5-20 TR218

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*