TD300

TD300

Der TD300 ist passend für alle Arten von Gelände aufgrund seiner starken Karkassen und der hohen Widerstandsfähigkeit seines Laufflächenprofils, das auch für ein hohes Maß an Geradeauslauf und damit für Stabilität während des Pflügens sorgt, was hohe Arbeitstempos erlaubt

Trelleborg-Agricultural-Tires-TD300_200x281

Downloads

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

7.50-16 
8PR103A6

206

796

2446

375

5.50F

5K, 5.00F, 6.00F, 6LB

370,0

Tractor Front

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

7.50-18 
8PR106A6

207

854

2625

403

5.50Fx18

5.00Fx18, 6.00Fx18

370,0

Tractor Front

Tubetype

7.50-18 TR15

+

7.50-18 
10PR113A6

207

854

2594

399

5.50Fx18

5.00Fx18, 6.00Fx18

475,0

Tractor Front

Tubetype

7.50-18 TR15

+

9.00-16 
8PR111A6

254

850

2628

400

6.00Fx16

6LBx16, W7, W8

310,0

Tractor Front

Tubetype

9.00-16 TR15

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*