TM1000 High Power

TM1000 High Power

Entwickelt unter Nutzung der Trelleborg Blue Tire Technologie, ist der neue TM1000 High Power die optimale Lösung für eine nachhaltige Landwirtschaft.


Trelleborg-Agricultural-Tires-TM1000HighPower-200x281

Eine konstante und souveräne Drehmomentübertragung im Feld, ein geringer Rollwiderstand und eine hohe Langlebigkeit bei Straßennutzung, vereinen sich zum TM1000 High Power, der leistungsstärksten Lösung für Ultra-Hochleistungs-Traktoren.

Die völlig neu entwickelte Karkasse stellt eine erstklassige Leistungsfähigkeit sicher und sorgt für eine extrabreite Aufstandsfläche und eine geringe Bodenverdichtung.

Entwickelt für eine größtmögliche Umweltschonung, ist der TM1000 High Power Blue Tire die optimale Lösung für nachhaltige Landwirtschaft.

Downloads

TM1000 High Power Brochure

Die Lösung für nachhaltige Landwirtschaft  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

DUO500. Doppelradsystem. Bedienungsanleitung.  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. PerfeKt Verbunden  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

IF600/70R30 
159D

605

1610

4750

695

750

DW21B

DW20B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/60R34 
159D

645

1660

4955

725

775

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
163D

645

1840

5470

815

875

DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
169D

660

1840

5510

830

875

DW23B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/60R34 
164D

710

1715

5105

740

825

DW25B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/60R38 
172D

720

1840

5515

825

875

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/75R42 
176D

730

2160

6410

940

1025

DW25B

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/70R42 
179D

735

2060

6190

920

975

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF750/75R46 
186D

750

2305

6915

1030

1125

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF900/60R42 
180D

880

2155

6425

945

1025

DW30B

DW28B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF900/65R46 
190D

890

2310

6930

1030

1125

DW30B

2,4

R-1W

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*