TH400

TH400

Radiale Baureihe für Teleskoplader , Bagger und Kompaktlader.

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-TH400_200x281

Vielseitig in verschiedensten Bereichen, arbeitet der TH400 auf den härtesten Böden unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Die Trelleborg Baureihe sorgt für eine hohe Maschinenstabilität, selbst bei voll ausgefahrenem Ausleger mit schweren Lasten. Der TH400 erhöht den Sicherheitsstandard und die Effizienz  Ihres Gerätes.

Die fortschrittliche radiale Karkasse des TH400 zusammen mit dem verstärkten Reifenaufbau sorgen für die maximale Stabilität der Maschine selbst auf harten Pisten und ermöglichen eine große Wendigkeit und hohen Fahrkomfort.

Aufgrund der Bauweise verringert sich beim TH400 die seitliche Verformung um mehr als 20%.

Das innovative TH400 Laufflächenprofil wurde konstruiert und entwickelt um die Abriebs- und Verschleißfestigkeit zu maximieren, die Stabilität des Reifens zu steigern und die Laufleistung des Reifens auch bei Nutzung auf härtesten Böden und dem Bewegen schwerer Lasten zu erhöhen.

Die Form der Reifenschulter und  Stollen führen zu einer hohen Traktion bei landwirtschaftlicher Nutzung auch auf schlammigen und weichen Böden.

Das einzigartige Trelleborg-Design an der Stollenbasis verbessert die Selbstreinigungseigenschaften des Reifens.

TH400 zeichnet sich durch seinen geringen Rollwiderstand und in der Folge den niedrigen Kraftstoffverbrauch und Emissionsleistungen aus, was die Profitabilität steigert und gleichzeitig die Umwelt schont.

Downloads

TH400

Gehobene Leistung  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Replace Luftdruck

11LR16 
122A8

290

850

2530

370

400

W8

W10L

2,4

R-1W

Tubeless

+

480/80R26 
160A8 (160B)

495

1425

4315

630

675

DW15L

DW16L

3,2

R4

Tubeless

18.4-26

+

400/70R18 
147A8 (147B)

403

1010

3040

450

475

13

12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

15.5/70 -18

+

400/70R20 
149A8 (149B)

395

1065

3200

475

525

13

12; 12SDC; 13SDC; 14

4,0

R4

Tubeless

16.0/70R20

+

440/80R24 
161A8 (161B)

457

1312

3975

585

625

DW14L

DW15L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

16.9R24

+

500/70R24 
164A8 (164B)

495

1302

3940

580

625

DW16L

DW15L; 16

4,0

R4

Tubeless

19.5-R24

+

340/80R18 
143A8 (143B)

351

994

3020

440

475

11

W10; 11SDC; W11; 12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

12.5 R18

+

400/70R24 
152A8 (152B)

400

1165

3520

520

575

DW13

DW14L, W14L

4,0

R4

Tubeless

16/70-24

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*