TM700

TM700

Produktreihe in /70 Serie, wohlbekannt für ihre Leistungen und Vielseitigkeit.  In der Lage die Traktorleistungsfähigkeit während der Gesamtlebensdauer zu optimieren.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700_200x281

Produktreihe der / 70 Serie, wohlbekannt für ihre Leistungsstärke und Vielseitigkeit. In der Lage die Traktorleistungsfähigkeit während der Gesamtlebensdauer zu optimieren

  •  Maximale Selbstreinigung
  •  exzellente Traktion
  •  Hohes Niveau beim Fahrverhalten und dem Fahrkomfort auf der Straße
  • Die weiterentwickelte Technologie des TM700 sorgt für eine exzellente Traktion und Bodenhaftung bei geringem Schlupf für minimierte Energieverluste und ein maximierte Kraftübertragung. 

    TM700 D steht als Synonym für ein exzellentes Fahrverhalten und Fahrkomfort.  Die Version mit D Markierung verfügt über die gleichen Leistungen wie die Standardversion, auch bei 65 km/h*. Das ideale Verhältnis zwischen der Aufstandsfläche und dem Reifenaufbau sorgt für ein gute Stabilität im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten.

    Downloads

    TM700 Brochure

    Volle Kraft  

    Download (pdf)

    Visual Folder

    Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

    Download (pdf)

    DUO 500 Dual Monting System

    DUO500. Doppelradsystem. Bedienungsanleitung.  

    Download (pdf)

    Pressure Table

    Technical Data  

    Download (pdf)

    Mobile Tools and Apps

    Boost the efficiency and productivity of farming operations  

    Download (pdf)

    THK Trelleborg High Knurling

    Trelleborg High Knurling. PerfeKt Verbunden  

    Download (pdf)

    Technische Daten

    Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

    420/70R28 
    133D

    415

    1354

    4025

    608

    650

    W13

    W12;W14L;DW12;DW13;DW14L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    16,9-28 TR218

    +

    480/70R28 
    140D

    468

    1415

    4190

    636

    675

    W15L

    W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    16,9-28 TR218

    +

    480/70R30 
    141D

    468

    1474

    4425

    667

    700

    W15L

    W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    18,4-30 TR218

    +

    580/70R42 
    158D

    584

    1908

    5690

    864

    925

    W18L

    DW18L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    20,8-42 TR218

    +

    620/70R42 
    166D

    625

    1935

    5855

    871

    925

    DW20B

    DW18L; W18L

    2,4

    R1W

    Tubeless

    +

    300/70R20 
    110A8 (110B)

    286

    945

    2805

    429

    450

    W9

    W10; DW10

    1,6

    R1W

    Tubeless

    9,5-20 TR218

    +

    320/70R20 
    113A8 (113B)

    318

    975

    2905

    439

    475

    W10

    W9; W11; DW10; DW11

    1,6

    R1W

    Tubeless

    11,2-20 TR218

    +

    320/70R24 
    116A8 (116B)

    316

    1099

    3300

    508

    525

    W10

    W9; W11; DW10; DW11

    1,6

    R1W

    Tubeless

    11,2-24 TR218

    +

    320/70R28 
    119A8 (119B)

    316

    1198

    3605

    552

    575

    W10

    W9; W11; DW10; DW11

    1,6

    R1W

    Tubeless

    12,4-28 TR218

    +

    360/70R20 
    120A8 (120B)

    352

    1038

    3100

    464

    500

    W11

    W10; W12; DW10; DW11; DW12

    1,6

    R1W

    Tubeless

    11,2-20 TR218

    +

    360/70R28 
    125A8 (125B)

    352

    1246

    3745

    568

    600

    W11

    W10; W12; DW10; DW11; DW12

    1,6

    R1W

    Tubeless

    12,4-28 TR218

    +

    380/70R20 
    122A8 (122B)

    370

    1088

    3240

    485

    525

    W12

    W11; W13; DW11; DW12; DW13

    1,6

    R1W

    Tubeless

    14,5/80-20 TR15

    +

    380/70R24 
    125A8 (125B)

    370

    1193

    3560

    538

    575

    W12

    W11; W13; DW11; DW12; DW13

    1,6

    R1W

    Tubeless

    14,9-24 TR218

    +

    420/70R24 
    130A8 (130B)

    415

    1253

    3705

    562

    600

    W13

    W12; W14L; DW12; DW13; DW14L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    16,9-24 TR218

    +

    480/70R24 
    138A8 (138B)

    468

    1300

    3875

    580

    625

    W15L

    W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    16,9-24 TR218

    +

    480/70R28 
    145D (148A8)

    468

    1415

    4240

    636

    675

    W15L

    W14L; W16L

    2,4

    R1W

    Tubeless

    16,9-28 TR218

    +

    480/70R34 
    143A8 (143B)

    468

    1580

    4720

    716

    750

    W15L

    W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    16,9-34 TR218

    +

    480/70R38 
    145A8 (145B)

    468

    1684

    5055

    760

    800

    W15L

    W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    18,4-38 TR218

    +

    520/70R30 
    145A8 (145B)

    520

    1535

    4590

    680

    725

    W16L

    W15L; W18L; DW15L; DW16L; DW18L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    18,4-30 TR218

    +

    520/70R34 
    148A8 (148B)

    520

    1638

    4875

    728

    775

    W16L

    W15L; W18L; DW15L; DW16L

    1,6

    R1W

    Tubeless

    16,9-34 TR218

    +

    Internet-Anwendungen

    Informationen

    Produktfilm

    Neues Produkt

    Kontakt

    *
    *
    *
    *
    *
    *