TM1060

TM1060

Der neue TM1060, entwickelt entsprechend der Blue Tire Technologie, baut das Trelleborg-Angebot von Hochleistungslösungen für neue Traktor-Generationen aus.

TM1060_200x281
Das einzigartige Profildesign vereinigt das Beste von Trelleborgs landwirtschaftlichen Radialprodukten. Während der "Wing"-Effekt die Laufflächenbreite maximiert und für eine extra breite Aufstandsfläche sorgt, steigern die Doppelstollen die Traktionseigenschaften.

Außerdem führt die erhöhte Seitenwandflexibilität zu einer sehr niedrigen Bodenverdichtung .

Der TM1060 verfügt über eine höhere Tragfähigkeit i m Vergleich zur gleichen Größe in Standard oder IF-Technologie. Die Trelleborg  60er Serie ist ein Schritt vorwärts in der Welt von Reifen für Traktoren der mittleren und hohen Leistungsklasse und gewährleistet die gleiche Last bei niedrigerem Druck oder eine höhere Last bei gleichem Druck.

Ohne die Reifen-Abmessungen zu erhöhen, kann der neue Trelleborg TM1060 auf Traktoren mit einer Leistung von über 300 PS und auch auf  schmaleren Felgen eingesetzt werden,  und überträgt ihre Kraft perfekt auf den Boden.

Downloads

TM1060

Machen Sie Ihre Landwirtschaft noch wertvoller  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

 

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

VF520/60R28 
149D

520

1340

3985

575

650

DW18L

W18L;DW16L;W16L

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R28 
157D

600

1420

4205

605

675

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R30 
158D

595

1490

4420

625

700

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF650/60R38 
166D

655

1735

5190

755

825

DW23B

MW23B-DW20B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R38 
171D

715

1820

5420

785

875

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R42 
173D

715

1930

5735

835

925

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF750/70R44 
183D

770

2195

6510

945

1025

DW25B

1,6

R-1W

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*