TM100

TM100

Schmaler Radialreifen, eigens entwickelt für Pflege-Arbeiten, wird sehr geschätzt für den Komfort, den er liefert.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM100_200x281Hohe Tragfähigkeit
Der Reifenaufbau und die verwendeten Materialien garantieren eine hohe Tragfähigkeit und außergewöhnliche Beständigkeit gegen Reifenermüdung.

Exzellente Traktion
Die hohen, gewinkelten Stollen stellen Traktion bei allen Bodenbedingungen von nass bis trocken sicher.

Überragende Selbstreinigung
Die Stollengeometrie und die Schollenbrecherkanten sorgen für überragende Selbstreinigungseigenschaften.

Außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
Die TM100 Palette, die sich gut an ihrer abgerundeten Reifenschulter erkennen lässt, ermöglicht Pflege-Arbeiten ohne die Pflanzen zu schädigen.

Downloads

TM100

Pflege in Reinkultur.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

210/95R44 
120A8 (120B)

210

1530

4670

725

725

W7

W6

2.4bar

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R32 
128A8 (128B)

235

1265

3900

595

600

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-32 TR218

+

230/95R36 
130A8 (130B)

235

1365

4210

645

650

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-36 TR218

+

230/95R44 
134A8 (134B)

235

1570

4850

735

750

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R48 
136A8 (136B)

238

1673

5170

780

800

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

9.5-48

+

270/95R38 
140A8 (140B)

285

1480

4505

697

700

W10

W8-W9

4,0

R-1

Tubeless

+

270/95R44 
142A8 (142B)

270

1645

5020

770

775

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

9,5-44 TR218

+

270/95R48 
144A8 (144B)

275

1750

5350

830

825

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

11,2-48

+

300/95R46 
148A8 (148B)

310

1755

5400

840

825

W10

W9; W11

4,0

R1

Tubeless

12,4-46

+

300/95R52 
151A8

315

1905

5805

890

925

W10

W9, DW10, W11, DW11

4,0

R-1

Tubeless

+

380/90R50 
151A8 (151B)

390

1945

5885

890

975

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

380/90R54 
152A8 (152B)

380

2040

6175

940

1025

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*