T-800

T-800 (Standard)

Die T-800 Luftreifenserie bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis für Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge.

Das spezielle Stollenprofil des T-800 bietet optimale Haftung und Traktion. Die Diagonalbauweise sichert hohe Stabilität und Komfort.

In allen gängigen Größen erhältlich.

Downloads

T-800 Brochure Metric Sizes

Balanced performance  

Download (pdf)

Technische Daten

metric sizes
Tragfähigkeiten [kg]
Ist - Abmessungen [mm] Gegengewichtsstapler:
Tragfähigkeit bei 25 km/h
Andere Fahrzeuge@ 10 km/h 
Reifengröße LI/SI Felgenbreite  Max. Breite
(mm)
Außen – Ø
(mm)
Profiltiefe Fülldruck
[bar] 
Lastrad (kg) Lenkrad (kg)
15x4½-8 12 3.25-8 122 385 8 10,0 1040 800 1040
5.00-8 10 3.00D-8 135 465 13 10,0 1415 1090 1415
18x7-8 16 4.33R-8 160 453 17 10,0 2145 1650 2145
6.00-9 12 4,00E-09 155 540 13 10,0 1885 1450 1885
21x8-9 14 6,00E-09 204 536 18 9,0 2535 1950 2535
6.50-10 10 5.00F-10 183 597 14 7,8 1950 1500 1950
23x9-10 20 6.50F-10 228 585 19 10,0 3445 2650 3445
7.00-12 14 5.00S-12 196 685 15 9,0 2755 2120 2755
27x10-12 14 8.00G-12 245 691 21 7,0 3545 2725 3545
7.00-15 14 5.5-15 190 755 17 9,3 3250 2500 3250
7.50-15 14 6.0-15 215 808 17 9,3 3640 2800 3640
8.25-15 14 6.5-15 255 834 18 8,0 4225 3250 4225
28x9-15 (8.15-15) 14 7.0-15 217 722 20 10,0 3900 3000 3900
250-15 20 7.0-15 240 760 21 10,3 5040 3875 5040
300-15 20 8.0-15 290 840 25 9,4 6500 5000 6500
10.00-20 16 8.0-20 278 1073 23 7,9 6500 5000 6500
12.00-20 18 8.0-20 315 1146 25 8,9 8360 6430 8360
12.00-20 22 8.0-20 315 1146 22 10,5 9460 7275 9460
28x12½-15 20 9.75-15 285 728 16 131 4535 3490 4535

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

 
*
*
*
*
*
*
Um diese Informationen übermitteln zu können, müssen Sie der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zustimmen. Ich stimme der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zu *