T523

T523

Hochgeschwindigkeits- oder Industriereifen mit hoher Schulter.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T523_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.


Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

5.00-8 
10A5

143

457

3.00

10,3

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
85J

167

557

1654

4.00Ex9

4,3

Tubetype

6.00-9TR15

+

7.50-10 
14

225

668

1984

5.50F-10

9,0

0

Tubeless

+

4.00-8 
8PRA5

123

418

1240

2.50-8

3.00/3.75

9,0

Industrial

Tubetype

4.00-8

+

5.00-8 
78J

146

467

1366

3.00-8

5,3

I

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
99J

170

562

1669

4.00E-9

4.50-9

8,5

I

Tubetype

+

4.00-8 
8A6

119

412

3.75

2.50/3.00

2,5

I

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

 
*
*
*
*
*
*
Um diese Informationen übermitteln zu können, müssen Sie der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zustimmen. Ich stimme der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zu *