T522

T522

Industrie, Landwirtschaft und Grünlandreifen mit Softprofil.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.


Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Download (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (ashx)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

5.00-8 
6

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 
6

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10prA6 (94A6)

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PRA6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PRA6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PRA6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*