T991

T991

Industrie und Landwirtschaftsreifen mit abgerundeter Schulter.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T991_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

5.00-8 
10

143

457

1378

3.00-8

6,0

I

Tubetype

5.00-8

+

5.00-8 
6

138

470

1384

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

9.00-10 
14

260

742

2660

6.00F-10

8,3

0

Tubeless

+

4.00-8 
4

108

416

1236

2.50A-8

3.00

2,8

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10

182

542

1610

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9 TR15

+

3.00-4 
6PRA6

88

260

772

2.10-4

2.5-5

5,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

4.00-6 
4PRA6

108

358

1063

2.50Ax6

280,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

4.00-6 
6PRA6

108

358

1063

2.50A-6

4,3

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

3.00-4 
4PRA6

88

260

772

2.10-4

2.5-5

3,5

Implement

Tubetype

3.00-4

+

4.00-4 
6PRA6

113

312

927

2.50C-4

3.00-4

4,3

Implement

Tubetype

4.00-4

+

3.00-4 
2PRA5

84

260

772

2.10-4

2.5-5

3,4

Industrial Grey

Tubetype

3.00-4

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*