T510

T510

Landwirtschaftsreifen mit besonderem Leichtlaufprofil.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T510_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.


Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

165-15 
4

166

637

1892

4.50

2,4

I

Tubeless

+

18x8.50-8 
6

225

463

1384

210

7.00l-8

6.50-8

2,8

I

Tubetype

18x8.50-8

+

140-6 
6PRA5

134

325

965

4.50A-6

7,0

Industrial

Tubetype

140-6

+

16x6.50-8 
6PRA6

406

170

5.375

5.50A

3,0

I

Tubetype

16x6.50-8

+

3.50-8 
4PRA6

101

392

1164

2.50A-8

2.10-8

2,8

Implement

Tubetype

3.50-8

+

4.00-6 
4PRA6

110

363

1078

2.50Ax6

280,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

13x5.00-6 
4PRA6

119

326

968

3.50A-6

2,8

Implement

Tubeless

+

4.10-4 
4PRA6

104

276

820

2.10C-4

3.25A-4

2,8

Implement

Tubetype

4.00-4

+

140-6 
10PRA5

143

340

1004

4.50A-6

9,5

Industrial

Tubetype

140-6

+

15x6.00-6 
6PRA6

162

366

1087

4.50A-6

3,8

Implement

Tubetype

15x6.00-6

+

2.50-3 
4PRA5

74

216

642

1.50-3

1.75x3

8,0

Industrial Black

Tubetype

2.50-3

+

13x5.00-6 
6A6

119

326

955

3.50A

4,1

I

Tubetype

+

16x6.50-8 
84A8 (80B)

172

406

1221

186

5.375l

5.50A

5,1

I

Tubetype

+

16x6.50-8 
73A8

173

413

1221

5.375I

5.50A

3,0

UV-3B

Tubetype

16x6.50-8

+

11L-15 
12A8 (121A8)

285

777

W8

3,6

I-1

Tubeless

+

215/65-15 
10 PRA6

210

672

1996

6.00Kx15

5.50/6.00x15

680,0

Implement

Tubeless

+

215/65-8 
85A8 (73A8)

222

464

1382

1398

208

213

7.00I-8

2,8

Implement

Tubeless

18x8.50/9.50-8

+

220/45-8 
70A8 (58A8)

220

410

1195

1205

190

7.00I-8

2,4

0

Tubetype

16x8.50/9.50-8

+

220/50-6 
73A8 (61A8)

222

370

1099

1105

170

7.00Ax6

280,0

Implement

Tubetype

220/50-6

+

15x6.00-6 
4 PRA6

165

364

1084

1100

163

168

4.50A-6

2,0

Implement Extra

Tubeless

15x6.00-6

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*