T412

T412

Kombinationsprofil für Grünland und Landwirtschaft.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T412_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  
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
Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

31x15.50-15 
4

398

788

2340

1,4

Tubeless

+

31x15.50-15 
8

402

818

2429

13

3,1

I

Tubeless

+

33x15.50-15 
6

395

842

2501

13

1,5

I

Tubeless

+

33x15.50-15 
8

395

842

2501

13

2,0

I

Tubeless

+

320/55-12 
105A8

316

655

1945

10.50l-12

1,6

I

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*