Driver

Driver

Grünlandreifen für den Einsatz auf Profi-Geräten.

Trelleborg-Light-Service-Tires-DRIVER_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft- , Industrie, Golf- , Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  
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
Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

23x10.50-12 
4prA6 (91)

236

580

1719

256

280

7.00

8.50

1,4

UV-3B

Tubeless

+

23x10.50-12 
6prA6 (100)

238

580

1720

257

280

7.00

8.50

2,2

UV-3B

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*