T-800

T-800 (Standard)

Die T-800 Luftreifenserie bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis für Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge.

Das spezielle Stollenprofil des T-800 bietet optimale Haftung und Traktion. Die Diagonalbauweise sichert hohe Stabilität und Komfort.

In allen gängigen Größen erhältlich.

Downloads

T-800 Brochure Metric Sizes

Balanced performance  

Download (pdf)

Technische Daten

metric sizes
Tragfähigkeiten [kg]
Ist - Abmessungen [mm] Gegengewichtsstapler:
Tragfähigkeit bei 25 km/h
Andere Fahrzeuge@ 10 km/h 
Reifengröße LI/SI Felgenbreite  Max. Breite
(mm)
Außen – Ø
(mm)
Profiltiefe Fülldruck
[bar] 
Lastrad (kg) Lenkrad (kg)
15x4½-8 12 3.25-8 122 385 8 10,0 1040 800 1040
5.00-8 10 3.00D-8 135 465 13 10,0 1415 1090 1415
18x7-8 16 4.33R-8 160 453 17 10,0 2145 1650 2145
6.00-9 12 4,00E-09 155 540 13 10,0 1885 1450 1885
21x8-9 14 6,00E-09 204 536 18 9,0 2535 1950 2535
6.50-10 10 5.00F-10 183 597 14 7,8 1950 1500 1950
23x9-10 20 6.50F-10 228 585 19 10,0 3445 2650 3445
7.00-12 14 5.00S-12 196 685 15 9,0 2755 2120 2755
27x10-12 14 8.00G-12 245 691 21 7,0 3545 2725 3545
7.00-15 14 5.5-15 190 755 17 9,3 3250 2500 3250
7.50-15 14 6.0-15 215 808 17 9,3 3640 2800 3640
8.25-15 14 6.5-15 255 834 18 8,0 4225 3250 4225
28x9-15 (8.15-15) 14 7.0-15 217 722 20 10,0 3900 3000 3900
250-15 20 7.0-15 240 760 21 10,3 5040 3875 5040
300-15 20 8.0-15 290 840 25 9,4 6500 5000 6500
10.00-20 16 8.0-20 278 1073 23 7,9 6500 5000 6500
12.00-20 18 8.0-20 315 1146 25 8,9 8360 6430 8360
12.00-20 22 8.0-20 315 1146 22 10,5 9460 7275 9460
28x12½-15 20 9.75-15 285 728 16 131 4535 3490 4535

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*