Twin Forestry T414

Twin Forestry T414

Entwickelt um überlegene Leistungen im Wald zu bieten. Sie sorgen für eine hohe Traktion. Eine hervorragende nutzbare Aufstandsfläche minimiert Schädigungen der Bodenstrukturen.

Trelleborg-Forestry-TiresT414_200X281

IEr steht für zusätzliche Zugkraft und eine brillante Geländegängigkeit. Ohne Bänder und Ketten stellt er eine optimale Griffigkeit sicher.

Das offene Laufflächenprofil maximiert die Selbstreinigungsleistungen.

• Eine hervorragende Traktion auch ohne den Einsatz von Bändern

• Der Stollenwinkel sorgt für zusätzliche Zugkraft und eine brillante Geländegängigkeit

• Das offene Laufflächenprofil unterstützt die bestmögliche Selbstreinigung

• Die große Aufstandsfläche sorgt für einen minimierten Bodendruck

Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Download (pdf)

Twin Forestry

Pure Qualität  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

600/60-30.5 
153A8 (160A2LT)

600

1495

4485

700

AG20.00

2,4

LS-2

Tubeless

600/60-30.5

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

 
*
*
*
*
*
*
Um diese Informationen übermitteln zu können, müssen Sie der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zustimmen. Ich stimme der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zu *