Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

Der optimale Reifen für Schwereinsätze im Forsttransport. Er wurde besonders für Holz-Rückeeinsätze mit maximalen Anforderungen an die Stich- und Verschleißfestigkeit entwickelt.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281

Er wurde speziell für Rückearbeiten entwickelt und ist maximal Widerstandsfähig gegen Stichverletzungen und Verschleiß, um unter härtesten Einsatzbedingungen eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Die verstärkten Kord-Lagen schützen die Karkasse vor Verletzungen durch Baumstümpfe, Steine und Felsen. 

  • Maximal Schnitt- und Verschleißfest für eine längere Lebensdauer
  •  hohe, starke Stollen sorgen für eine maximierte Traktion und außerordentliche Griffigkeit
  • zusätzliche verstärkte Seitenwand erhöht die Stabilität und den Schutz vor Verletzungen
  • Downloads

    Trelleborg Forestry

    Serious Tires for Serious Foresters  
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
    Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Steel Belted Luftdruck

    28L-26 
    20PRA6

    705

    1630

    4855

    747

    775

    DW25B

    2,4

    LS-2

    Tubeless

    28L-26 TR218

    Steel belted

    +

    DH35.5L-32 
    24 pr

    890

    2000

    5925

    905

    DH31

    DH31B, DH31H, DH31HB

    2,4

    LS-2

    Tubeless

    +

    23.1-26 
    16PRA6

    600

    1615

    4810

    750

    775

    DW20B

    2,4

    LS-2

    Tubeless

    23.1-26 TR218

    Steel belted

    +

    24.5-32 
    16PRA6

    630

    1825

    5425

    832

    875

    DH21

    2,1

    LS-2

    Tubeless

    24.5-32 TR218

    Steel belted

    +

    30.5L-32 
    20PRA6

    760

    1840

    5470

    840

    875

    DH27

    2,1

    LS-2

    Tubeless

    30.5-32 TR218

    Steel belted

    +

    30.5L-32 
    26PRA6

    760

    1840

    5470

    840

    875

    DH27

    2,8

    LS-2

    Tubeless

    30.5-32 TR218

    Steel belted

    +

    Internet-Anwendungen

    Informationen

    Produktfilm

    Neues Produkt

    Kontakt

    *
    *
    *
    *
    *
    *