Twin Forestry T480

Twin Forestry T480

Die neue Twin Forestry Serie ist die ultimative Hommage an die Forstwirtschaft und die Menschen, die dahinter stehen. Eine noch bessere Traktion, Stabilität und Geländegänigkeit durch das neue einzigartige Profildesign, verbesserte Langlebigkeit und das beste Zusammenspiel mit Bändern aller Zeiten.

Trelleborg-T480-200X281
Wenn der Einsatz richtig schwierig wird, beginnt die Zeit des T480.
Die Querrillen des T480 und sein breites, flache Reifenprofil verleihen ihm eine unerreichte Spurstabilität und Geländegängigkeit. Auch ohne Bänder sorgt er für eine unübertroffene Zugkraft unter allen Bedingungen. Die Schollenbrecherkanten des Profils sorgen für die Selbstreinigung des Reifens, der immer härter arbeitet und stets voran geht.

Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  
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
Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Pressure For Tracks Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Steel Belted Luftdruck

600/55-26.5 
165A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

 
 *

+

710/40-22.5 
176A8

710

1170

550

AG24.00

6,0

IND

Tubeless

Steelbelted

+

710/40-22.5 
176A8

710

1170

550

AG24.00

6,0

IND

Tubeless

Steelbelted

+

710/40-24.5 
163A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
173A8 (173A2)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

750/55-26.5 
182A8 (182A2)

750

1485

4485

690

700

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

780/50-28.5 
182A8 (182A2)

780

1525

4660

705

725

AG26.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6,0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*