Twin Forestry 428SB

Twin Forestry T428SB

Entwickelt um überlegene Leistungen im Wald zu bieten. Sie sorgen für eine hohe Traktion. Eine hervorragende nutzbare Aufstandsfläche minimiert Schädigungen der Bodenstrukturen.

Trelleborg-Forestry-TiresT428_200X281

Gebaut, um in schwierigem, lehmigen Terrain und auf Eis oder Schnee maximale Zugkraft zu gewährleisten - mit oder ohne Bänder und Ketten. Die Last wird über die große Reifenaufstandsfläche verteilt, wodurch der Reifen einen geringeren Bodendruck entwickelt und die Maschinenbelastung minimiert.

• Das breite, flache Reifenprofil ist hervorragend geeignet für das Zusammenspiel mit Bänder

und Ketten

• Die zusätzliche Gummi-Verstärkung im Schulterbereich reduziert Abnutzung und Verschleiß durch Bänder und Ketten

• Die Profilgestaltung ermöglicht eine gute Traktion und Selbstreinigung

• Durch die große Aufstandsfläche entwickelt der Reifen nur einen geringen Bodendruck

Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Pressure For Tracks Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Steel Belted Luftdruck

710/50-30.5 
173A8 (180A2LT)

710

1485

4485

700

700

AG24.00"

6,00

5,0

LS-2

Tubetype

710/50-30.5 / 750/45-30.5

Steelbelted

+

710/40-22.5 
151A8 (158A2LT)

710

1170

3510

540

550

AG24.00

5,00

3,2

LS-2

Tubetype

700/40-22.5

Steelbelt

+

600/55-26.5 
160A8 (167A2LT)

600

1340

4020

625

625

AG20.00"

6,00

4,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelted

+

710/45-26.5 
163A8 (170A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00"

6,00

4,0

LS-2

Tubetype

700/50-26.5

Steelbelted

+

750/50-26.5 
174A8 (181A2LT)

750

1465

4395

675

670

AG24.00"

6,00

5,0

LS-2

Tubetype

700/50-26.5

Steelbelt

+

 
 *

+

710/45-26.5 
168A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00"

6,00

5,0

LS-2

Tubetype

700/50-26.5

Steelbelt

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*