Twin Forestry 422SB

Twin Forestry 422SB

Entwickelt um überlegene Leistungen im Wald zu bieten. Sie sorgen für eine hohe Traktion. Eine hervorragende nutzbare Aufstandsfläche minimiert Schädigungen der Bodenstrukturen.

Trelleborg-Forestry-Tires-T422_200X2815

Er steht für zusätzliche Zugkraft und eine brillante Geländegängigkeit. Ohne Bänder und Ketten stellt er eine optimale Griffigkeit sicher.

Das offene Laufflächenprofil maximiert die Selbstreinigungsleistungen.

• Eine hervorragende Traktion auch ohne den Einsatz von Bändern

• Der Stollenwinkel sorgt für zusätzliche Zugkraft und eine brillante Geländegängigkeit

• Das offene Laufflächenprofil unterstützt die bestmögliche Selbstreinigung

• Die große Aufstandsfläche sorgt für einen minimierten Bodendruck

Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Pressure For Tracks Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Steel Belted Luftdruck

710/55-34 
161A8 (168A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4,00

2,4

LS-2

Tubetype

700/55-34

Steelbelted

+

600/65-34 
157A8 (164A2LT)

600

1650

4950

775

760

DW20A

4,00

2,4

LS-2

Tubetype

600/65-34

Steelbelted

+

600/55-26.5 
160A8 (167A2LT)

600

1340

4020

626

625

AG20.00"

6.0

4,0

LS 2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

600/55-26.5 
165A8 (172A2LT)

600

1340

4020

625

AG20.00

6.0

5,0

LS 2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*