T414 Twin Tractor

T414 Twin Tractor

Die Twin Tractor Reifen sorgen für eine Leistungssteigerung bei Traktoren und anderen Zugmaschinen, indem es die Motorkraft effektiver zur Verfügung stellt.

Trelleborg-Agricultural-Tires-T414_200x281

Der T414 hat ein Traktionsprofil  mit hohen, effizient arbeitenden, dreifach gewinkelten Stollen für eine maximale Traktion und exzellente Selbstreinigung.

Downloads

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Replace Luftdruck

400/60-26.5 
116A8 (113B)

400

1160

3480

542

545

AG13.00"

120,0

0

Tubeless

400/60-26.5/400/65-26.5

+

400/55-17.5 
125A8 (122B)

400

880

2640

408

415

AG11.75"

240,0

0

Tubeless

350/60-17.5/ 400/55-17.5

+

600/55-30.5 
150A8 (147B)

600

1435

4330

670

675

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
153A8 (150B)

600

1510

4485

700

700

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

800/55-30.5 
172A8 (168B)

820

1650

4900

760

770

AG28.00"

320,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
148A8 (145B)

600

1350

4050

620

625

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
153A8 (160A2LT)

600

1495

4485

700

AG20.00

2,4

LS-2

Tubeless

600/60-30.5

+

710/55-34 
155A8 (152B)

710

1670

4950

765

775

DW24B

DW23B

160,0

0

Tubeless

+

710/65-38 
162A8 (158B)

710

1860

5626

870

885

DW24B

160,0

0

Tubeless

1221400

+

750/50-30.5 
159A8 (156B)

750

1500

4500

695

715

AG24.00"

2,4

0

Tubeless

+

750/65-38 
171A8 (168B)

750

1960

5880

895

910

DW24A

240,0

0

Tubeless

+

800/55-30.5 
172A8 (168B)

820

1650

4900

760

770

AG28.00"

320,0

0

Tubeless

+

850/50-38 
163A8 (160B)

850

1860

5580

850

855

DW28B

160,0

0

Tubeless

+

850/55-42 
161A8 (157B)

850

1990

5880

900

925

DW28B

120,0

0

Tubeless

1222200

+

850/60-38 
175A8 (172B)

850

1980

5880

910

930

DW28B

240,0

0

Tubeless

+

900/60-32 
176A8 (173B)

900

1890

5640

860

880

DW27Bx32

240,0

0

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*