T410 Agroforest

T410 Agroforest

Hervorragend geeignet sowohl für Hochleistungseinsätze in Landwirtschaft als auch Forst.

Trelleborg-Forestry-Tires-Agro Forest -T410_200X281

Die Agro Forst Baureihe bietet neben guten Allround-Leistungen bei Forsteinsätzen ebenso eine gute Traktion sowie eine hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit bei landwirtschaftlichen Nutzungen.

Downloads

T410 Agroforest

Flexibilität auf den ersten Blick  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

320/85-24 
127A8 (124B)

325

1165

3462

546

545

W11

W9, W10

2,4

0

Tubetype

12.4-24

+

380/85-24 
137A8 (134B)

380

1260

3768

583

590

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-24

+

380/85-28 
139A8 (136B)

380

1365

4071

637

640

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-28

+

420/85-28 
144A8 (141B)

440

1435

4275

669

670

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-28

+

420/85-30 
145A8 (142B)

440

1470

4428

686

695

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-30

+

420/85-34 
147A8 (144B)

440

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-34

+

460/85-34 
152A8 (149B)

475

1645

4938

766

775

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-34

+

420/85-34 
153A8 (150B)

445

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

3,2

0

Tubetype

16.9-34

+

460/85-38 
154A8 (151B)

470

1750

5241

819

825

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-38

+

520/85-38 
160A8 (157B)

520

1850

5547

859

870

DW16L

DW18L

2,4

0

Tubetype

20.8-38

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

 
*
*
*
*
*
*
Um diese Informationen übermitteln zu können, müssen Sie der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zustimmen. Ich stimme der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zu *