Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

Der optimale Reifen für Schwereinsätze im Forsttransport. Er wurde besonders für Holz-Rückeeinsätze mit maximalen Anforderungen an die Stich- und Verschleißfestigkeit entwickelt.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281

Er wurde speziell für Rückearbeiten entwickelt und ist maximal Widerstandsfähig gegen Stichverletzungen und Verschleiß, um unter härtesten Einsatzbedingungen eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Die verstärkten Kord-Lagen schützen die Karkasse vor Verletzungen durch Baumstümpfe, Steine und Felsen. 

  • Maximal Schnitt- und Verschleißfest für eine längere Lebensdauer
  •  hohe, starke Stollen sorgen für eine maximierte Traktion und außerordentliche Griffigkeit
  • zusätzliche verstärkte Seitenwand erhöht die Stabilität und den Schutz vor Verletzungen
  • Downloads

    T418 SB Skidder

    The solution for Maximum Traction  

    Download (pdf)

    Visual Folder

    Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

    Download (pdf)

    Pressure Table

    Technical Data  

    Download (pdf)

    Mobile Tools and Apps

    Boost the efficiency and productivity of farming operations  

    Download (pdf)

    Technische Daten

    Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Steel Belted Luftdruck

    28L-26 
    20PRA6

    705

    1630

    4855

    747

    775

    DW25B

    2,4

    LS-2

    Tubeless

    28L-26 TR218

    Steel belted

    +

    24.5-32 
    16PRA6

    630

    1825

    5425

    832

    875

    DH21

    2,1

    LS-2

    Tubeless

    24.5-32 TR218

    Steel belted

    +

    30.5L-32 
    20PRA6

    760

    1840

    5470

    840

    875

    DH27

    2,1

    LS-2

    Tubeless

    30.5-32 TR218

    Steel belted

    +

    23.1-26 
    16PRA6

    600

    1615

    4810

    750

    775

    DW20B

    2,4

    LS-2

    Tubeless

    23.1-26 TR218

    Steel belted

    +

    30.5L-32 
    26PRA6

    760

    1840

    5470

    840

    875

    DH27

    2,8

    LS-2

    Tubeless

    30.5-32 TR218

    Steel belted

    +

    DH35.5L-32 
    24 pr

    890

    2000

    5925

    905

    DH31

    DH31B, DH31H, DH31HB

    2,4

    LS-2

    Tubeless

    +

    Internet-Anwendungen

    Informationen

    Produktfilm

    Neues Produkt

    Kontakt

    *
    *
    *
    *
    *
    *