TM700 High Speed

TM700 High Speed

The TM700 High Speed ist der landwirtschaftliche Radialreifen mit hohen Stollen, auch für Geschwindigkeiten bis zu 65 Km/h

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700HS_200x281

Bestimmt für Traktoren mit integrierter oder teilweise Radaufhängung, ist es ein Reifen, der sich durch seine exzellenter Leistungen sowohl auf der Straße und im Feld auszeichnet. Auch wenn er ein betontes Straßengesicht zeigt, liefert der TM700 High Speed doch auch unübertroffene Leistungen im Feld bei Traktion und Bodenverdichtung.

Downloads

TM700

Volle Kraft  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500. Doppelradsystem. Bedienungsanleitung.  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. PerfeKt Verbunden  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

480/70R30 
147D (144E)

468

1474

4430

667

700

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

520/70R30 
151D (148E)

520

1535

4615

680

725

W16L

W15L; W18L; DW15L;DW16L; DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*