TM900 High Power

TM900 High Power

Produktreihe die speziell für Hochleistungs-Traktoren mit hohen Tragfähigkeitsanforderungen entwickelt wurde und fähig ist , höchste Drehmomente auf den Boden zu übertragen.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM900HP_200x281


Aufgrund seiner Größeneigenschaften und seiner optimierten radialen Struktur, ist er in der Lage, die hohen Drehmoment der der größten landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf den Boden zu übertragen und eine großartige Traktion auf allen Böden zur Verfügung zu stellen. 

TM900 High Power verfügt über außergewöhnliche Straßenleistungen hinsichtlich Fahrkomfort und Fahrsicherheit.

Pflüge-Tests mit Trelleborg Reifen verdeutlichen, das diese bei gleichen Bedingungen und identischen Größen,  eine bessere Leistung hinsichtlich Schlupf und Arbeitszeit per Hektar zur Verfügung stellen wie Wettbewerbsprodukte.


Downloads

TM900 High Power

Starke Leistung.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500. Doppelradsystem. Bedienungsanleitung.  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. PerfeKt Verbunden  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

710/70R42 
179A8

725

2070

6280

915

975

DW23B

DW25B

3,2

R1W

Tubeless

+

600/70R28 
157D (154E)

604

1551

4720

699

725

DW18L

DW20B

2,4

R1W

Tubeless

+

600/70R30 
158D (155E)

605

1608

4820

722

750

DW18L

DW20B;

2,4

R1W

Tubeless

+

650/60R34 
159D (156E)

645

1650

4965

750

775

DW20B

DW18L

2,4

R1W

Tubeless

+

650/85R38 
173D (170E)

709

2070

6245

910

975

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/60R34 
164D (161E)

715

1700

5125

775

825

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/70R42 
173D (170E)

716

2061

6190

910

975

DW23B

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/75R42 
175D (172E)

720

2140

6415

945

1025

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

900/60R42 
180D (177E)

905

2140

6425

960

1025

DW28B

DW27B; DW30B

2,4

R1W

Tubeless

+

800/70R38 
178D (175E)

810

2065

6205

910

975

DW25B

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

 
*
*
*
*
*
*
Um diese Informationen übermitteln zu können, müssen Sie der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zustimmen. Ich stimme der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zu *