TM2000

TM2000

Radialreifen für Erntemaschinen und Mähdrescher, der eine hochentwickelte Technologie mit der landwirtschaftlichen Erfahrung von Trelleborg verbindet.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281

Die jüngste Generation an Radialreifen für Erntemaschinen und Mähdrescher: das Ergebnis der Verbindung von hochentwickelter Technologie mit der landwirtschaftlichen Erfahrung von Trelleborg.

 - Hohe Tragfähigkeit auch bei geringem Reifeninnendruck. Die erhebliche Aufstandsfläche ermöglicht eine höhere Last bei gleichem Reifeninnendruck im Vergleich zu einem Standardreifen.

 - exzellente Traktionsfähigkeiten dank des flexiblen radialen Karkassenaufbau und der hohen traktiven Stollen.

 - Maximaler Widerstand gegen Stich- und Stoßverletzungen durch die hohe Qualität der eingesetzten Materialien.

 - Optimale seitliche Stabilität auch in schwierigem und sehr unebenem Gelände. Geringes Vibrationsniveau und ein hoher Fahrkomfort unter allen Arbeitsbedingungen.

Downloads

TM2000

Reicher Ertrag.  
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
Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Replace Luftdruck

620/75R26 
166A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

650/75R32 
172A8

662

1817

5495

805

825

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

710/75R32 
177A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

800/65R32 
178A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32

+

900/60R32 
181A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*