TM3000

TM3000

Der neu TM3000, entwickelt unter Nutzung der Blue Tire Technologie, ist die Antwort von Trelleborg auf die Anforderungen der jüngsten Generation von Erntemaschinen und Mähdreschern.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM3000_200x281


Ein neues Laufflächenprofil zusammen mit dem weiterentwickelten Karkassenaufbau maximiert die Tragfähigkeit des  Reifens bei geringem Reifeninnendruck, was den Boden und die Umwelt schont.

Indem er den Ansprüche an der Nachhaltigkeit und des Precision Farming entspricht ist der TM3000 Blau Reifen die richtige Wahl, um die Ernteproduktivität zu steigern.

- Eine klare Stollenkante trägt zu einer exzellenten Stabilität an Hängen bei

- Schollenbrecherkanten an der Basis der Stollenzwischenräume maximieren die Selbstreinigungsfähigkeit des Reifen

- Ein vergrößerter Stollen-Basisdurchmesser verbessert die Wendigkeit und reduziert den Stress im Schulterbereich des Reifens

- Die abgerundete Reifenschulter beugt Stoppelschäden vor und sorgt für Langlebigkeit

- Die abgerundete Stollenbasis unterstützt und verbessert die Lenkeigenschaften des Reifen

Downloads

TM3000

Die Lösung für nachhaltige Landwirtschaft  
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
Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

VF620/70R26 CFO 
173A8

595

1500

4530

645

725

DW20B

2,8 bar

R1

Tubeless

+

IF800/65R32CFO 
178A8

755

1850

5575

810

875

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF800/70R32CFO 
182A8

775

1950

5845

850

925

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

VF1000/50R25 
184D

1030

1640

4870

775

36.0 TH

2,4

R-1

Tubeless

+

IF800/70R38 CFO 
187A8

780

2050

6190

910

975

DW27B

2,8 bar

R-1W

Tubeless

+

VF1050/50R32 
198D

1035

1860

5570

820

875

36.00 VA

3,6

R-1

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*