TM2000

TM2000

Radialreifen für Erntemaschinen und Mähdrescher, der eine hochentwickelte Technologie mit der landwirtschaftlichen Erfahrung von Trelleborg verbindet.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281

Die jüngste Generation an Radialreifen für Erntemaschinen und Mähdrescher: das Ergebnis der Verbindung von hochentwickelter Technologie mit der landwirtschaftlichen Erfahrung von Trelleborg.

 - Hohe Tragfähigkeit auch bei geringem Reifeninnendruck. Die erhebliche Aufstandsfläche ermöglicht eine höhere Last bei gleichem Reifeninnendruck im Vergleich zu einem Standardreifen.

 - exzellente Traktionsfähigkeiten dank des flexiblen radialen Karkassenaufbau und der hohen traktiven Stollen.

 - Maximaler Widerstand gegen Stich- und Stoßverletzungen durch die hohe Qualität der eingesetzten Materialien.

 - Optimale seitliche Stabilität auch in schwierigem und sehr unebenem Gelände. Geringes Vibrationsniveau und ein hoher Fahrkomfort unter allen Arbeitsbedingungen.

Downloads

TM2000

Reicher Ertrag.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Replace Luftdruck

650/75R32 
172A8

662

1817

5495

805

825

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

710/75R32 
177A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

900/60R32 
181A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

620/75R26 
166A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

800/65R32 
178A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*