T423 Twin Implement

Twin Implement T423

Eine vollständige Palette von Reifen mit geringem Bodendruck für Landmaschinen in schweren und rauen Einsätzen.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T423_200X2816

Der einzigartige Bias-Gürtel-Aufbau maximiert die Bodenkontaktfläche, und verbessert die Aufstandseigenschaften und die Traktion. Die abgerundete Schulter sorgt für eine minimierte Bodenverdichtung.

Downloads

Twin Implement

Universal Begabt.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Download (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (ashx)

Technische Daten

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Replace Luftdruck

620/50B22.5 
160D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0

0

Tubeless

+

 
 *

+

400/45-15.5 
116A8 (104A8)

385

730

360

AG13.00

1.6 bar

0

Tubeless

+

600/50-22.5 
156A8 (144A8)

600

1170

3460

3500

520

550

540

AG20.00x22.5

200,0

0

Tubeless

+

710/50-30.5 
175A8 (163A8)

730

1500

4425

4455

660

700

690

AG24.00x30.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-30.5

+

710/45-26.5 
169A8 (157A8)

710

1350

3970

4020

590

615

610

AG24.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-26,5

+

800/40-26.5 
172A8 (159A8)

800

1350

3970

4010

600

615

620

AG28.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*