T63

T63

Landwirtschaftsreifen mit Traktionsprofil.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T63_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.


Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Schlauch Luftdruck

6-12 
4A6

146

582

1729

4.00E-12

5.00-12

2,8

I

Tubeless

+

4.00-8 
4

106

427

1277

2.50A-8

3.00

2,8

I

Tubetype

4.00-8

+

4.00-12 
4PRA6

113

532

1615

1624

247

250

3.00Dx12

2.50Cx12-3.00Bx12

2,8

Implement

Tubeless

+

4.00-12 
10PRA6

120

534

1615

1624

247

250

3.00Dx12"

690,0

Implement

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*