T463

T463

Breiter Landwirtschafts-, Gartenbau- und Schneereifen mit Traktionsprofil.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T463_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

23x8.50-12 
4A6

213

570

1699

7.00-12

7JA

1,8

I

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PRA6

318

654

1942

295

310

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

23x10.50-12 
4

208

572

1705

8.5

7JA-12

1,4

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
10

214

572

1718

7.00

7JA-12

4,0

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
10PRA6

272

574

1705

7.00l-12

8.50l-12

3,6

Implement

Tubeless

+

400/50-15 
135A8

400

795

2351

370

13LB

3,2

I-3

Tubeless

+

220/60-8 
74A8 (62A8)

220

476

1392

1429

205

217

7.00I-8

8.00-8

2,0

Implement Plus

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*