T421

T421

Landwirtschaftsreifen speziell entwickelt zum Pflügen.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T421_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  
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
Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

320/55-15 
133A8 (121A8)

315

735

2200

2215

345

10LB-15

9.00-15

4,0

Implement

Tubeless

+

320/60-12 
132A8 (120A8)

320

689

2049

2081

298

330

10.50I-12

4,0

Implement

Tubetype

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*