T411

T411

Kombinationsprofil für Grünland und Landwirtschaft.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T411_200x281

Die Reifen für Leichtbau wurden entwickelt für Landwirtschaft, Industrie, Golf, Winter und Hochgeschwindigkeitseinsätze und

sind verfügbar für Felgen bis zu 16 Zoll Durchmesser.

In diesem Produktbereich hat Trelleborg eines der umfassendsten Angebote im Markt.

Zusammen mit dem breiten Angebot an Rädern kann Trelleborg Komplettradlösungen an Kunden anbieten, in hoher Qualität und perfektem Design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

Leichtagrarreifen. LAT.  

Download (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Rolling Circumference Driving Wheel Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Static Loaded Radius Drive Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

26x12.00-12 
4

318

646

1919

10.50l-12

9.50JA-12

1,4

I

Tubeless

+

29x12.50-15 
4

308

743

2207

10

1,3

I

Tubetype

+

29x13.50-15 
4 (90B)

334

731

2171

325

350

10

1,4

I

Tubetype

+

26x12.00-12 
8PR

319

646

1901

1942

282

295

10.50JA-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*