Implementreifen, metrisch, schlauchlos und mit Last-/ Geschwindigkeits-Index. Ermöglicht eine höhere Nutzlast und eine höhere zulässige Geschwindigkeit (40 - 50 km/h).
Diese Produktreihe ist für Anhänger und andere landwirtschaftliche Maschinen wie
wie Streuer, Ballenpressen, Pflüge, Drillmaschinen etc. konstruiert. Ihr Profildesign und die abgerundeten Reifenschultern sorgen für einen schonenden Bodenkontakt mit minimalen Schäden beim Drehen sowie einem geringen Rollwiderstand bei der Nutzung auf der Straße.
Erhältlich in einer Vielzahl von Größen deckt sie alle gewöhnlichen Anforderungen ab.
Reifengröße | Querschnittsbreite | Durchmesser | Abrollumfang | Rolling Circumference Driving Wheel | Statischer Halbmesser, unter Last | Dynamischer Abrollradius (SRI) | Static Loaded Radius Drive | Nennfelge | Zulässige Felge | Nenndruck | Typ | Reifenart | Luftdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520/50-17 |
516 |
952 |
2820 |
2855 |
404 |
450 |
421 |
16.00" |
360,0 |
0 |
Tubeless |
Alle technischen Informationen zur Trelleborg Palette sowie nützliche Tipps um das Potenzial Ihrer Reifen optimal auszunutzen.
Die Anwendung ist auch in der Online-Version verfügbar
Die PC-Version ist für die Darstellung mit Google Chrome und IE10 oder höher optimiert.
Die Trelleborg Tire Efficiency App berechnet das Einsparpotenzial von Trelleborg Reifen hinsichtlich Kosten und Arbeitzeit.
Die Trelleborg Anwendung "Dealer Locator" ermöglicht es Ihnen, Ihren nächstgelegenen Trelleborg Reifenpartner zu finden. Auf Basis der Google Maps-Technologie empfiehlt die App den kürzesten Weg, zusätzlich werden die Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Web-Seite) angezeigt.
Kostenlose Offline-Anwendung
Kostenlose Online-Anwendung
Einzigartige neue Profile für eine überragende Selbstreinigung und Traktion auf allen Böden