Brawler HPS Solidflex Traction

Brawler HPS Solidflex Traction (Solid)

Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert.

Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert, wie beispielsweise in der Metallwiederverwertung, der Abfallwirtschaft und im Untertagebau.

• Bis zu dreimal mehr nutzbares Gummivolumen als bei Luftreifen

• Passt auf OEM-Felgen

• Elliptische Öffnungen für bessere Verformung

• Soft Ride Konstruktion reduziert Vibration und schützt Mensch und Maschine

Downloads

Brawler HPS Loader

Premium Construction Solid  

Download (pdf)

Brawler HPS Soft Ride

Tough Jobs - Soft Ride  

Download (pdf)

Technische Daten

metric

Brawler HPS Solidflex Traction

ReifengrößeEntsprechender Luftreifen
Felge
Außen-durchmesser 
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Tragfähigkeit bei 10 km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540

Brawler HPS Solidflex Traction Soft Ride

Reifengröße
Entsprechender Luftreifen
Felge
Außen-durchmesser [mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Tragfähigkeit bei 10 km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1340 446 155
8805
20.5-25 525/80-25 17.0-25 1495 527
188 12155
23.5-25 605/80-25 19.5-25 1630  606 216
15320
26.5-25 685/80-25 22.0-25 1715 718 236 18295
29.5-25
25.0-25
1845
761
264
22540

Produktfilm

Kontakt

*
*
*
*
*
*