Brawler HPS Smooth

Brawler HPS Smooth (Solid) 

Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert, wie beispielsweise in der Metallwiederverwertung, der Abfallwirtschaft und im Untertagebau.

• Bis zu dreimal mehr nutzbares Gummivolumen als bei Luftreifen
• Passt auf OEM-Felgen
• Kundenspezifisches Traktionsprofil bis zu 18 cm (7 Zoll) tief erhältlich

Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße Außen-durchmesser
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Reifen-gewicht
[kg]
Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
Tragfähigkeit
bei 16 km/h
[kg]
Tragfähigkeit
bei 25 km/h
[kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Produktfilm

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

 
*
*
*
*
*
*
Um diese Informationen übermitteln zu können, müssen Sie der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zustimmen. Ich stimme der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zu *