Brawler HD Solidflex Smooth

Brawler HD Solidflex Smooth (Solid)

Brawler HD Reifen sind für Anwendungen in extremen Arbeitsbedingungen konzipiert, wo guter Fahrkomfort erforderlich ist.

Brawler HD Reifen wurden für Einsätze in extremen Arbeitsbedingungen entwickelt, wo gute Fahrqualität erforderlich ist, wie beispielsweise in der Metallwiederverwertung, der Abfallwirtschaft und im Untertagebau. Der Brawler HD ist mit einem patentierten zweiteiligen Rad- und Scheibensystem ausgestattet, das den Wechseleinsatz von Reifen und Rad durch einfachen Austausch der Scheibe ermöglicht.

• Bequemer Fahrkomfort verglichen mit schaumgefüllten Luftreifen 

• Für schwere Lasten, überhöhtes Drehmoment und extreme Schub- und Biegespannung entwickelte Reifen, aufvulkanisiert auf Stahlradkörper.

•  Kundenspezifisches Traktionsprofil bis zu 18 cm (7 Zoll) tief erhältlich









Downloads

Brawler HD Loader

Premium Construction Solid  

Download (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße Entsprechende
Luftreifen-
Größe
Außen-durchmesser
[mm]
Breite
[mm]
Laufflächen-
Dicke
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Reifen-gewicht
[kg]
Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
Tragfähigkeit
bei 16 km/h
[kg]
Tragfähigkeit
bei 25 km/h
[kg]
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Produktfilm

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*