C-800 L2

C-800 L2 (OTR)

Das selbstreinigende Profil des C-800 L2 bietet eine große Aufstandsfläche und gute Geländegängigkeit auf weichem Untergrund. Die stabile Nylonkonstruktion verleiht Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagschäden.

Das selbsreinigende Profil des C-800 L2 ermöglicht eine große Aufstandsfläche für bessere Geländegängigkeit auf weichem Untergrund. Die stabile Nylonkonstruktion verleiht Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagschäden.

• Große Aufstandsfläche

• Flaches Profil mit tiefen Stollen

• Längere Profillebensdauer

• Gute Geländegängigkeit auf weichem Untergrund


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße PR Felge Außendurch-messer
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[bar]
Fülldruck [bar] Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
Reifen-gewicht
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93,6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133,6

Kontakt

Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, die richtige Lösung für Ihren Betrieb zu finden.

 
*
*
*
*
*
*
Um diese Informationen übermitteln zu können, müssen Sie der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zustimmen. Ich stimme der Datenschutzerklärung und dem Haftungsausschluss zu *