Excavator XL

Excavator XL (Solid)

Der Excavator XL, eine breitere Version des Excavator, bietet bessere Stabilität in anspruchsvollen Anwendungen.

Trelleborg_Resilient_Excavator-XL-200x281

Die Excavator XL Baggerreifen von Trelleborg bieten aufgrund ihres innovativen Laufflächenprofils und ihrer Konstruktion ausgezeichnete Laufruhe, Traktion und Stabilität und reduzieren durch ihre bemerkenswerte Durchstichfestigkeit Maschinenausfälle auf ein Minimum. Dieser Reifen liefert hervorragende Leistung in Umgebungen, wo Sicherheit entscheidend und Ausfälle untragbar sind.

Das Trelleborg Excavator XL Reifensortiment ist ideal für den Einsatz an Baufahrzeugen, in der Abfallwirtschaft und der Holzindustrie.

• Breites Profil verbessert die Stabilität

• Ausgezeichnete Traktion

• Verstärkter Flankenschutz erhöht die Durchstichfestigkeit


Downloads

Excavator

Engineered Performance  

Download (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße für Felgenbreiten Außendurch-messer
[mm]
Breite
[mm]
Statische Tragfähigkeit [kg] Tragfähigkeit
bei 25 km/h
[kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 261 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1093 278 9510 6250

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*