Brawler HPS Skid Steer Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Skid Steer Smooth

Brawler HPS (High Performance Solid - Hochleistung/Vollgummi) Skid Steer (Kompaktlader) Reifen sind für den Einsatz in extremen Arbeitsbedingungen wie der Metallwiederverwertung, in Abfallumschlagstationen und im Bergbau konzipiert.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Smooth-200x281

Der Brawler HPS Solidflex ist mit elliptischen Öffnungen versehen, die für angenehmen Fahrkomfort und dadurch verminderte Maschinen- und Bedienerbelastung sorgen.

• Beständige, schnittfeste Gummimischung vermindert Ausfallzeiten aufgrund von Reifenschäden

• Tiefes Stollenprofil bietet dreimal mehr nutzbares Gummivolumen als bei Luftreifen


Downloads

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Download (pdf)

Technische Daten

metric sizes
Reifengröße Entsprechende
Luftreifen-
Größe
Außen-durchmesser
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Reifen-gewicht
[kg]
Tragfähigkeit
bei 25 km/h
[kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 77 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 104 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 155 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 215 4955
metric sizes
Reifengröße Entsprechende
Luftreifen-
Größe
Außen-durchmesser
[mm]
Breite
[mm]
Laufflächen-
Dicke
[mm]
Profiltiefe
[mm]
Reifen-gewicht
[kg]
Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Produktfilm

Kontakt

*
*
*
*
*
*