C-800 G2

C-800 G2 (OTR)

Die C-800 G2 Motorgraderreifen sind mit einem tiefem Stollen versehen und ideal für Anwendungen, die gute Geländegängigkeit auf weichem Untergrund erfordern. 

Die C-800 G2 Motorgraderreifen sind mit einem tiefem Stollen versehen und ideal für Anwendungen, die gute Geländegängigkeit auf weichem Untergrund erfordern. Die beständige Nylonkonstruktion verleiht Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Aufschlagschäden. Die bemerkenswerte Stabilität und Sicherheit macht diese Reifen zur besten Wahl für Teleskoplader und Hebebühnen. Die stabile Nylonkonstruktion verleiht Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Durchschlagschäden. [Translator's comment: this last sentence is in this call-out twice]

• Große Aufstandsfläche

• Flaches Profil mit tiefen Stollen

• Längere Profillebensdauer

• Gute Geländegängigkeit auf weichem Untergrund


Downloads

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Download (pdf)

Technische Daten

metric
Reifengröße PR Felge Außendurch-messer
[mm]
Breite
[mm]
Profiltiefe
[bar]
Fülldruck [bar] Tragfähigkeit
bei 10 km/h
[kg]
Reifen-gewicht
[kg]
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2.5 3075 80.5

Kontakt

*
*
*
*
*
*
*