Twin 428 AMPT

Twin 428 AMPT

Landwirtschaftliche Mehrzweckreifen.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T428_200X281

Reifen mit geringem Bodendruck  für Feld und Straße. Das verwendete Cord-Material und die Gummimischung ermöglichen die Nutzung sowohl bei Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h als auch in Hochleistungeinsätzen.

Wir empfehlen diese Reifen für Maschinen und Geräte mit einem hohen Anteil an Straßennutzung.

Downloads

Visual Folder

Trelleborg Reifen und Komplettradlösungen  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Technical Data

Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

650/55B30.5 
168D

640

1490

4100

675

700

AG20.00"

360,0

0

Tubeless

+

750/50B30.5 
173D

750

1530

4605

690

715

AG24.00"

360,0

0

Tubeless

+

650/60B26.5 
172D

650

1460

4360

680

AG20.00"

400,0

LS-2

Tubeless

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*