Twin 423 AMPT

Twin 423 AMPT

Landwirtschaftliche Mehrzweckreifen.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T423_200X2816

Reifen mit geringem Bodendruck  für Feld und Straße. Das verwendete Cord-Material und die Gummimischung ermöglichen die Nutzung sowohl bei Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h als auch in Hochleistungeinsätzen.

Wir empfehlen diese Reifen für Maschinen und Geräte mit einem hohen Anteil an Straßennutzung.
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
Reifengröße Querschnittsbreite Durchmesser Abrollumfang Statischer Halbmesser, unter Last Dynamischer Abrollradius (SRI) Nennfelge Zulässige Felge Nenndruck Typ Reifenart Luftdruck

620/50B22.5 
160D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0

0

Tubeless

+

 
 *

+

Internet-Anwendungen

Informationen

Produktfilm

Neues Produkt

Kontakt

*
*
*
*
*
*